text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

KUNBUS-GW EtherCAT

Número de producto: Z9000010
Gateway modular EtherCAT, módulo de comunicación para módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx. dos módulos de comunicación diferentes, dimensiones de la carcasa (Al x An x P...  Más

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Gateway modular EtherCAT, módulo de comunicación para módulo base RevPi Core / RevPi Core 3, opción de conectar como máx. dos módulos de comunicación diferentes, dimensiones de la carcasa (Al x An x P): 96 x 22,5 x 110,5 mm, grado de protección: IP 20, conexión al bus decampo: 2 RJ45, función del dispositivo: Slave, longitud máx. datos de entrada:512 bytes, máx. longitud datos de salida: 512 bytes.

Homologación CE  
UKCA  
 
Dimensión de altura 96  mm
Dimensión Ancho 22.5  mm
Dimensión Profundidad 110.4  mm
Peso neto 91  g
Peso bruto 100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548093230  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Puente conector de PiBridge para conectar módulos Revolution Pi individuales. Compatibilidad universal para todos los módulos base y deampliación Revolution Pi Basis.