text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

KUNBUS-GW EtherCAT

製品コード: Z9000010
モジュラ式ゲートウェイEtherCAT、ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用通信モジュール、最大2種類の 通信モジュールを接続可能、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、フィールドバスへの接続: RJ45 2個、装置の機能: スレーブ、最大データ長入力データ: 512 Byte、 最大データ長出力データ:...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

モジュラ式ゲートウェイEtherCAT、ベースモジュールRevPi Core/RevPi Core 3用通信モジュール、最大2種類の 通信モジュールを接続可能、ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×22.5×110.5 mm、保護等級: IP 20、フィールドバスへの接続: RJ45 2個、装置の機能: スレーブ、最大データ長入力データ: 512 Byte、 最大データ長出力データ: 512 Byte。

認証 CE  
UKCA  
 
高さ 96  mm
22.5  mm
奥行き 110.4  mm
実量 91  g
総重量 100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548093230  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
個々のRevolution Pi モジュールを接続するためのPiBridge用ジャンパ。Revolution Piベース および増設モジュールすべてに広く対応しています。