text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

KUNBUS-GW EtherCAT

Numéro de l'article: Z9000010
Passerelle modulaire EtherCAT, module de communication pour le supportRevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux modules de communication différents, dimensions du boîtier (H...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€181.89

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Passerelle modulaire EtherCAT, module de communication pour le supportRevPi Core / RevPi Core 3, il est possible de relier au maximum deux modules de communication différents, dimensions du boîtier (H x L x P) : 96 x 22,5 x 110,5 mm, indice de protection : IP 20, raccordement au busde terrain : 2x RJ45, fonction de l’appareil : esclave, longueur max. des donnéesd’entrées : 512 octets, longueur max. des données de sorties : 512 octets.

Homologation CE  
UKCA  
 
Dimensions hauteur 96  mm
Dimension largeur 22.5  mm
Dimension profondeur 110.4  mm
Poids net 91  g
Poids brut 100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242290  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548093230  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

GW Connector for Modular Gateways
GW Connector for Modular Gateways Z9000016
Cavaliers de pontage pour PiBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi individuels. Universellement adaptés à tous les modules Revolution Pi debase et d’extension.
€5.59