text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 183
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела (разрешение в300 мм), высота защитного поля 750 мм, напряжение питания 24 В, рабочий диапазон10 - 55 м, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник: 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела (разрешение в300 мм), высота защитного поля 600 мм, напряжение питания 24 В, рабочий диапазон10 - 55 м, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник: 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3H-s-30-030
632021
GTIN: 4046548076264
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 300 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В. Разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3H-s-30-045
632022
GTIN: 4046548076271
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 450 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3H-s-30-090
632025
GTIN: 4046548076301
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 900 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита тела (разрешение в300 мм), высота защитного поля 450 мм, напряжение питания 24 В, рабочий диапазон10 - 55 м, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник: 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3H-s-30-060
632023
GTIN: 4046548076288
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 600 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В. Разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3H-s-30-015
632020
GTIN: 4046548076257
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 150 мм, напряжение питания 24 В. Разъем: M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3H-s-30-135
632028
GTIN: 4046548076332
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1350 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4H-s-30-105
632066
GTIN: 4046548076530
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1050 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3H-s-30-120
632027
GTIN: 4046548076325
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1200 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В. Разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4H-s-30-090
632065
GTIN: 4046548076523
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 900 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4H-s-30-030
632061
GTIN: 4046548076387
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 300 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4H-s-30-060
632063
GTIN: 4046548076509
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 600 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита тела (разрешение в170 мм), высота защитного поля 750 мм, напряжение питания 24 В, рабочий диапазон0,2 - 15 м, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник: 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4H-s-30-075
632064
GTIN: 4046548076516
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 750 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4H-s-30-015
632060
GTIN: 4046548076363
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 150 мм, напряжение питания 24 В. Разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита тела (разрешение в170 мм), высота защитного поля 900 мм, напряжение питания 24 В, рабочий диапазон0,2 - 15 м, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник: 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII4H-s-30-150
632069
GTIN: 4046548076561
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1500 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
Защитная световая завеса, тип 3, PL d, защита тела (разрешение в170 мм), высота защитного поля 1200 мм, напряжение питания 24 В, рабочий диапазон0,2 - 15 м, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник: 5-контактный. Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование