text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN opII4H-s-30-075

Номер артикула: 632064
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 750 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контакт...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 750 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KCs  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика Инфракрасный  
Высота защищенного поля 750  
Тип защитного разрешения Рука  
Рабочий диапазон (m) 0.2  
18  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 850 нм  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура -25 - 60  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 50 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... IEC 61496-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Кронштейн по ст. уд. возд. 1 Доп. комплект кронштейна  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 40г  
Кронштейн по ст. уд. возд. 2 Доп. комплект кронштейна  
Ускор.уд.возд. по стандарту2 50g  
Кронштейн по ст. уд. возд. 3 Поворотный кронштейн  
Тип защиты, корпус IP65  
Время реакции 7.8  
7.8  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Макс. длина кабеля 50  
Материал корпуса Алюминий  
Материал торцевой заглушки Zn  
Материал передней панели ПК  
Размер по высоте 754  mm
Размер по ширине 35  mm
Размер по глубине 40  mm
Вес нетто 2225  g
Вес брутто 3910  g
 
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272704  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548076516  
Объем 22.880  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-195» для световых завес длиной до 1800 мм, крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII». Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со световыми завесами серии PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-165» для световых завес длиной до 1500 мм, крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со световыми завесами серии PSEN optII.
PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-090» с зеркалом длиной 900 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 750 мм.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
Изделие «Защитная колонна PSEN opII-165» для световых завес с длиной до 1500 мм. Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Для использования со световымизавесами серии PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
Изделие «Защитная колонна PSEN opII-120» для световых завес с длиной до 1050 мм. Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Для использования со световымизавесами серии PSEN optII.
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
Изделие «Защитная колонна PSEN opII-90» для световых завес с длиной до 750 мм. Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Для использования со световымизавесами серии PSEN optII.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-120» для световых завес длиной до 1050 мм, крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со световыми завесами серии PSEN optII.
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-90» для световых завес длиной до 750 мм, крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со световыми завесами серии PSEN optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-120» с зеркалом длиной 1200 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1050 мм.
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
Изделие «Защитная колонна PSEN opII-195» для световых завес с длиной до 1800 мм. Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Для использования со световымизавесами серии PSEN optII.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-195» с зеркалом длиной 1950 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1800 мм.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Изделие «Зеркальная колонна PSEN opII-090"с зеркалом длиной 900 мм. Предназначено для использования со световыми завесами серийPSENopt и PSENoptII с длиной защитного поля до 750 мм. В состав зеркальной колонны входит защитная колонна и встроенное зеркало.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-165» с зеркалом длиной 1650 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII ». Используется со световыми завесами серий PSENopt и PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1500 мм.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Монтажный комплект для крепления световых завес серии PSEN optII.
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
регулируемый базовые блок PSEN opII - это дополнительная принадлежностьдля изделия «Зеркальная колонна PSEN opII », обеспечивающая дополнительную защиту от сильных механических ударных нагрузок. Блок также позволяет регулировать и адаптироватьзеркальную колонну на неровной поверхности.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Устройство для выставления лазера для световой завесы серии PSEN opt II.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Изделие «Зеркальная колонна PSEN opII-195"с зеркалом длиной 1950 мм. Предназначено для использования со световыми завесами серийPSENopt и PSENoptII с длиной защитного поля до 1800 мм. В состав зеркальной колонны входит защитная колонна и встроенное зеркало.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Изделие «Зеркальная колонна PSEN opII-165"с зеркалом длиной 1650 мм. Предназначено для использования со световыми завесами серийPSENopt и PSENoptII с длиной защитного поля до 1500 мм. В состав зеркальной колонны входит защитная колонна и встроенное зеркало.
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Изделие «Зеркальная колонна PSEN opII-120"с зеркалом длиной 1200 мм. Предназначено для использования со световыми завесами серийPSENopt и PSENoptII с длиной защитного поля до 1050 мм. В состав зеркальной колонны входит защитная колонна и встроенное зеркало.
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
В комплект входит 3 крепежных винта для зеркальной колонны PSENopII или регулируемого базового блока PSEN opII.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Расширенный монтажный комплект обеспечивающий 3 степени свободы длякрепления световой завесы серии PSEN optII, состоит из 3 частей.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Расширенный монтажный комплект обеспечивающий 3 степени свободы длякрепления световой завесы серии PSEN optII, состоит из 2 частей.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2, устройство оценки), черный, прямой, 5 контактов, тип A на гнездовомразъеме M12 (X2, передатчик), черный, прямой, 5 контактов, тип A и гнездовойразъем M12 (X3, приемник), черный, прямой, 5 контактов, тип A, полиуретан, 0,15 м, 8 × 0,25 мм², желтый, для подключения передатчика иприемника для PSENopt II к порту M12 (2FDI).
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем , на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м

Принадлежности для наладки

PSEN opII Testpiece H 30 mm
PSEN opII Testpiece H 30 mm 632019
Щуп для проверки работы изделия «Световая завеса с защитой рук», диаметр 30 мм.