text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 111 个产品
PSEN opII3F-s-14-075
632044
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度750 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-060
632043
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度600 mm,供电电压24 V。M12连接器, 发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-150
632049
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1500 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII4F-s-14-165
632090
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1650 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-030
632041
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度300 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-090
632045
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度900 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII4F-s-14-150
632089
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1500 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-135
632048
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1350 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-165
632050
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1650 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-015
632040
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度150 mm,供电电压24 V。M12连接器, 发射器:5针,接收器5针。连接线缆不与 设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII4F-s-14-135
632088
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1350 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-045
632042
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度450 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-075
632024
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度750 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-150
632029
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1500 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-105
632046
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1050 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-120
632047
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1200 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII4F-s-14-015
632080
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度150 mm,供电电压24 V。M12连接器, 发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3F-s-14-180
632051
3类安全光电保护设备,PL d,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度1800 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII4F-s-14-075
632084
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度750 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII4F-s-14-030
632081
4类安全光电保护设备,PL e,手指保护(分辨率14 mm), 受保护区域高度300 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途