text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 17
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
GTIN: 4046548110050
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 4 ГБ, промышленная версия, для головных модулей PSS u2 При использовании в головном модуле PSS u2P42 F/S (-R) аппаратная версия головного модуля должна быть HW >= 1.2 или YOM >=2025.

по запросу
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 8 ГБ, промышленная версия,технология WIBU CodeMeter, для головных модулей PSS u2. При использовании в головном модуле PSS u2 P42 F/S (-R) аппаратная версия головного модуля должна быть HW >= 1.2 или YOM >=2025.

по запросу
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
GTIN: 4046548106084
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 1 ГБ, промышленная версия, для головных модулей PSS u2

по запросу
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 10 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
GTIN: 4046548072570
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для клеммной коробки, 61 x11,5 мм, 10 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
GTIN: 4046548072563
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.

по запросу
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 1 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
GTIN: 4046548072556
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов, пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля клеммной коробки, 1 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
GTIN: 4046548072532
PSS u2, принадлежности, кодирующие элементы для электронных модулей, 10шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
GTIN: 4046548072587
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.

по запросу
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
GTIN: 4046548072549
PSS u2, принадлежности, элементы помехозащитного кодирования дляклеммной коробки, 10 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов, пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля клеммной коробки, 10 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов, пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля клеммной коробки, 50 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
GTIN: 4046548075090
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для держателя модуля, 23,5x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.

по запросу
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для головных модулей, 9контактов, пружинное соединение, со слотом для карты памяти microSD, 1 шт. на изделие.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование