text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
18 Prodotti trovati
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 1 GB, versioneindustriale, per moduli principali PSS u2

Su richiesta
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 4 GB, versioneindustriale, per moduli principali PSS u2. In caso di impieg ...

Su richiesta
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, accessori, scheda di memoria microSD, 8 GB, versioneindustriale, tecnologia CodeMeter WIBU, per moduli principal ...

Su richiesta
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli,collegamento a molla, contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per morsettiera, 61 x 11,5mm, contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione lunga, 103 x 10,5 mm, contenuto della confezi ...

Su richiesta
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura deimoduli elettronici, versione lunga, 103 x 10,5 m ...

Su richiesta
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli, collegamento a molla, contenuto della confezione 1 pz.

Su richiesta
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per moduli elettronici,versione corta, 23,5 x 10,5 mm, contenuto della confez ...

Su richiesta
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli, collegamento a molla, disponibile elemento per codifica ...

Su richiesta
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessori, elemento di codifica per moduli elettronici,contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessori, strisce per siglatura, per supporto per siglatura dei moduli elettronici, versione corta, 23,5 x 10,5 ...

Su richiesta
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, accessori, elemento di codifica per morsettiera, contenuto dellaconfezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica d ...

Su richiesta
PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)
328852
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 16 poli,collegamento a molla, contenuto della confezione 50 pz.

Su richiesta
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica d ...

Su richiesta
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accessori, supporto per siglatura, per supporto per moduli, 23,5x 10,5 mm, contenuto della confezione 10 pz.

Su richiesta
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
PsS u2, accessori, morsettiera, per moduli principali, 9 poli, collegamento a molla, con slot per scheda di memoria, mic ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso