text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)

Номер артикула: 328916
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для держателя модуля, 23,5x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242692  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548075090  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 10