Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328840","name":"PSS u2 T 8 (1 pc.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 T 8 (1 pc.)
Номер артикула: 328840
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов,
пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля
клеммной коробки, 1 шт. на изделие.
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
cURus
SEV |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 12 A |
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 105 °C |
механические данные
Тип разъема 1 | 8-контактная пружинная клемма |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Цвет корпуса | Черно-серый, RAL 7021 |
Сечение токопроводящей жилы | 0.15 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 26-14 |
Вес нетто | 15 g |
Вес брутто | 18 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85369095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548072495 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242691 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0 |