text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 16
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 16 безопасных цифровых входов

по запросу
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 4 безопасных аналоговых входа, 4...20 мА.

по запросу
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 8 безопасных цифровых входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода.

по запросу
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 4 безопасных цифровых входов, 4 безопасных релейных выхода.

по запросу
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 8 безопасных входов, 2 безопасных двухполюсных полупроводниковых выхода.

по запросу
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасный мониторинг 1 оси.

по запросу
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасный мониторинг 2 осей.

по запросу
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактныхконтроллеров PNOZmulti 2.

по запросу
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.

по запросу
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
GTIN: 4046548105391
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, разъемы из нержавеющей стали, подключение через модуль подключения PDPlink, 8 безопасных цифровых входов, 4 безопасных цифровых выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартныхсигналов, контрольных импульсов или 24 В, разъем M12 5-контактный (4 шт.)

по запросу
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
GTIN: 4046548105407
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, подключение через модуль подключения PDP link, 10 безопасных цифровыхвходов, 4 безопасных цифровых выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартныхсигналов, контрольных импульсов или 24 В, разъемы M12 5-контактный (2 шт.) и 2 x M12 8-контактный (2 шт.)

по запросу
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
GTIN: 4046548105414
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, разъемы из нержавеющей стали, подключение через модуль подключения PDPlink, 10 безопасных цифровых входов, 4 безопасных выхода, 8 выходов, настраиваемых для стандартных сигналов,контрольных импульсов или 24 В, разъемы M12 5-контактный (2 шт.) и 2 x M12 8-контактный (2 шт.)

по запросу
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
GTIN: 4046548105384
Децентрализованный модуль ввода/вывода для PNOZmulti 2, класс защитыIP67, подключение через модуль подключения PNOZ m EF PDP link, 8 безопасныхвходов, 4 безопасных полупроводниковых выхода, 8 выходов, настраиваемых длястандартных сигналов, контрольных импульсов или 24 В, гнездовой разъем M12 5-контактный (4 шт.)

по запросу
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
GTIN: 4046548070651
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасный мониторинг 1 оси, 2 безопасных выхода, каскадный вход.

по запросу
PNOZ m EF 2DOR
772146
GTIN: 4046548103649
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 2 безопасных релейных выхода

по запросу
PNOZ m EF 4DI4DORD
772145
GTIN: 4046548069587
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 4 безопасных цифровых входов, 4 безопасных релейных выхода,разнообразные, для управления предохранительными клапанами печей в соответствии с EN50156.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование