text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
16 個の商品が見つかりました
PNOZ m EF 16DI
772140
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全デジタル入力16点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 4AI
772160
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全アナログ入力4点、4~20 mA。

価格要問合せ
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 安全デジタル入力8点、安全半導体出力4点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 安全デジタル入力4点、安全リレー出力4点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 安全入力8点、安全双極半導体出力2点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 1MM
772170
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 1つの軸の安全監視。

価格要問合せ
PNOZ m EF 2MM
772171
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 2つの軸の安全監視。

価格要問合せ
PNOZ m EF Multi Link
772120
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 2つの小型安全コントローラPNOZmulti 2の 安全接続。

価格要問合せ
PNOZ m EF PDP Link
772121
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全分散型I/Oモジュール。

価格要問合せ
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級IP67、接続 接続モジュール PNOZ m EF PDP linkで接続、安全入力8点、 安全半導体出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーショ ...

価格要問合せ
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 ステンレス製コネクタ、接続モジュールPDPlinkで接続、安全デジタル入力8点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可 ...

価格要問合せ
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 接続モジュールPDP linkで接続、安全デジタル入力10点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12 ...

価格要問合せ
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 ステンレス製コネクタ、接続モジュールPDPlinkで接続、安全デジタル入力10点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション ...

価格要問合せ
PNOZ m EF 2DOR
772146
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全リレー出力2点。

価格要問合せ
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 1つの軸の安全監視、安全出力2点、カスケード入力。

価格要問合せ
PNOZ m EF 4DI4DORD
772145
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全デジタル入力4点、安全リレー出力4点、異種、 EN 50156 に準拠した炉の安全バルブの制御用。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください