text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
16 produtos encontrados
PNOZ m EF 16DI
772140
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 16 entradas digitais seguras.

A pedido
PNOZ m EF 4AI
772160
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 saídas analógicas seguras 4...20 mA.

A pedido
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras ...

A pedido
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras ...

A pedido
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 8 entradas seguras, 2 saídas bipolares seguras ...

A pedido
PNOZ m EF 1MM
772170
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 1 eixo.

A pedido
PNOZ m EF 2MM
772171
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 2 eixos.

A pedido
PNOZ m EF Multi Link
772120
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico, conexão segura de 2 minicontroladores seguros e ...

A pedido
PNOZ m EF PDP Link
772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação, conexão segura descentralizada dos módulos I/ ...

A pedido
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexão via módulo de conexão PDP-Link, ...

A pedido
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexões de aço inoxidável, conexão via ...

A pedido
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION
772600
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexão via módulo de conexão PNOZ m EF ...

A pedido
PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION
772601
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexões de aço inoxidável, conexão via ...

A pedido
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, monitoramento seguro de 1 eixo, 2 saídas segur ...

A pedido
PNOZ m EF 4DI4DORD
772145
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deexpansão, 4 entradas digitais seguras, 4 saídas de relé ...

A pedido
PNOZ m EF 2DOR
772146
Minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2, módulo de expansão, 2 saídas seguras de relé.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.