text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 14 產品
PNOZ m EF 16DI
772140
PNOZ m EF 16DI
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 16 個安全數位輸入。

根據要求
PNOZ m EF 4AI
772160
PNOZ m EF 4AI
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 4 個安全類比輸入,4..20 mA。

根據要求
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
PNOZ m EF 8DI4DO
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 8 個安全數位輸入,4 個安全電晶體輸出。

根據要求
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
PNOZ m EF 4DI4DOR
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 4 個安全數位輸入,4 個安全繼電器輸出。

根據要求
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
PNOZ m EF 8DI2DOT
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 8 個安全輸入,2 個安全雙極電晶體輸出。

根據要求
PNOZ m EF 1MM
772170
PNOZ m EF 1MM
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 安全監控 1 軸。

根據要求
PNOZ m EF 2MM
772171
PNOZ m EF 2MM
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 安全監控 2 軸。

根據要求
PNOZ m EF Multi Link
772120
PNOZ m EF Multi Link
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,2 個可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 的擴充模組 安全連接。

根據要求
PNOZ m EF PDP Link
772121
PNOZ m EF PDP Link
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 安全分散式 I/O 模組。

根據要求
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 Ip67, 透過連接模組 PDP 連結的連接,10 個安全數位輸入, 4 個安全數位輸出,可配置為標準的 8 個輸出,測試脈衝 或 24 V,連接 2 x M12 5-pin ...

根據要求
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 IP67, 不鏽鋼連接,透過連接模組 PDP 連結的連接,10 個安全數位輸入,4 個安全輸出,可配置為標準的 8 個輸出 ,測試脈衝或 24 V,連接 2 x M12 5- ...

根據要求
PNOZ m EF 2DOR
772146
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 2 個安全繼電器輸出。

根據要求
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
PNOZ m EF 1MM2DO
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 安全監控 1 軸,2 個安全輸出,可串接輸入。

根據要求
PNOZ m EF 4DI4DORD
772145
PNOZ m EF 4DI4DORD
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 4 個安全數位輸入,4 個安全繼電器輸出,多樣化可依據 EN 50156 控制爐子的安全閥。

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途