text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Номер артикула: 751601
Реле контроля напряжения PNOZsigma до классов PL e и SIL Cl 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные пр...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Реле контроля напряжения PNOZsigma до классов PL e и SIL Cl 3, напряжение питания = 100–240 В перем./пост. тока, выходы: 3замыкающих, 1 размыкающий, 6 вспомогательных выходов, ширина 90 мм, съемные пружинные клеммы, расширение с помощью модулейрасширения контактов PNOZsigma.

Подтверждено P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
P_ZULASSUNG_TÜV  
 
Назначение U1 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
Напряжение питания (V) 100 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
потребляемая мощность AC 10.5  
потребляемая мощность DC 8  
Meas. circ. frequ. range (Hz) 50  
60  
Число входов 6  
Количество полупроводниковых в 6  
Допуск по внеш. напр. DC П/П P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Кат. применения Стд. AC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Защ. контакты: пилотный режим P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Материал релейных контактов P_KONT_MAT_AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Климат. совмест. с P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? P_BETAUUNG_unzulässig  
ЭМС по стандарту... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
Испыт. опасн., вибрация P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Испыт. опасн., ударное возд. P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Землетрясение по стандарту 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Испыт. опасн., землетрясение P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Испыт. опасн., непр. уд. возд. P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Эл. зазор и расст. утечки до P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
Категория перенапряжения P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
Степ. загряз., зазор и утечка P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Тип защиты, крепление P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Тип защиты, корпус P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
Тип защиты клемм P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Монтажное положение P_EINBAULAGE_beliebig  
Нижняя часть материала корпуса P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Материал корпуса лиц. панели P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Материал верхней части кожуха P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Соединительная клемма P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme  
Тип клеммы P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Размер по высоте 98  mm
Размер по ширине 90  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 655  g
Вес брутто 665  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548086140  
Объем 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1