text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Kód materiálu: 751601
PNOZsigma modul pro monitorování napětí, pro aplikace do PL e a SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 6 pomocných výstupů, šířka: 90 mm, zasouvatelné pružinové svorky, rozšíření s PNO...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PNOZsigma modul pro monitorování napětí, pro aplikace do PL e a SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, výstupy: 3 NO, 1 NC, 6 pomocných výstupů, šířka: 90 mm, zasouvatelné pružinové svorky, rozšíření s PNOZsigma rozšiřujícími moduly.

Povolení P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
P_ZULASSUNG_TÜV  
 
Účel U1 P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply  
Napájecí napětí (V) 100 - 240  V
Druh napájecího napětí U1 P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC  
Spotřeba el. energie AC 10.5  
Spotřeba el. energie DC 8  
Frekv.rozsah měřic. obvodu(Hz) 50  
60  
Počet vstupů 6  
Počet polov. výstupů 6  
Tol. ext. napětí DC polovodič P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
galv.odp.nezaj. HL-výst P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja  
Ochr.proti zkratu nezaj. HLA P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja  
Hlad.signálu při 1 nezaj.HLA P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A  
Kateg. použití Norma AC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 250  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Bezpečnostní kont.: AC při UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity)  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only  
Materiál kontaktů relé P_KONT_MAT_AgCuNi  
doplňk. paramet. kontaktů relé P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Namáhání klimatem podle... P_KLIMA_EN 60068-2-2  
P_KLIMA_EN 60068-2-1  
P_KLIMA_EN 60068-2-78  
P_KLIMA_EN 60068-2-14  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? P_BETAUUNG_unzulässig  
EMC podle normy .... P_EMV_NORM_EN 60255-26  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1  
Zkušební třída – chvění P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1  
Zkušební třída – rázy P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1  
Zemětřesení podle normy 1 P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3  
Zkušební třída – zemětřesení P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0  
Zkušební třída – napřet. rázy P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1  
Vzdušné a plazivé trasy podle P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27  
Kategorie přepětí P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Typ krytí, montáž P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Typ krytí, pouzdro P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20  
Terminal protection type P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Montážní poloha P_EINBAULAGE_beliebig  
Materiál pouzdra spodní část P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Materiál pouzdra čelní deska P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Materiál krytu horní díl P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Připojovací svorka P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme  
Druh svorek P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Rozměr výška 98  mm
Rozměr šířka 90  mm
Rozměr hloubka 120  mm
Čistá váha 655  g
Celková hmotnost 665  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548086140  
Svazek 0.857  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1