Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"325905","name":"FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Imagem similar
FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA
Número do produto: 325905
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm,
escala relativa, 0 a 10 / 470KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo,
grau de proteção IP66.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Peso líquido | 20 g |
Peso bruto | 20 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548017809 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27379106 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC002586 |