text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

S1MN Ex 48VAC 2c/o

Número do produto: 839405
GTIN: 
RELE DE SEGURANCA ATE 60V

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
CCC  
Listado em cULus  
ATEX  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 48  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Absorção de potência AC 3.5  VA
Proteção máx. do dispositivo Seção transvers. de cond. máx.  
Nível de resposta Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Valor de reinic. Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Resist. máx. frio Rk a 20°C 1,5 kOhm  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Material de contato do relé AgCdO  
adic. Detalhes de cont.do relé + 3,0 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
EN 60079-11  
Categoria de sobretensão III / II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP40  
Tipo de proteção bornes
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PPO UL 94 V0  
Placa front. material da caixa ABS UL 94 V0  
Material caixa peça superior PPO UL 94 V0  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 10 AWG  
Dimensão altura 112.5  mm
Dimensão de profundidade 135  mm
Dimensão de profundidade 26  mm
Peso líquido 175  g
Peso bruto 195  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)