text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

S1MN Ex 48VAC 2c/o

Numero dell'articolo: 839405
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Omologazione CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
Tensione di alimentazione (V) 48  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Potenza assorbita AC 3.5  VA
Interr. magnetot. disp. max. Sezione max. conduttore  
Valore di risposta Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Valore di rilascio Rab 1,8 kOhm, ±10%  
Resistenza max freddo a 20°C 1,5 kOhm  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Materiale contatti relè AgCdO  
Dati suppl. contatti relè + 3,0 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
EN 60079-11  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 10 AWG  
Altezza 112.5  mm
Larghezza 26  mm
Profondità 135  mm
Peso netto 175  g
Peso lordo 195  g
 
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)