text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

S1MN Ex 48VAC 2c/o

Номер артикула: 839405
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Подтверждено CE  
CCC  
Внесено в перечень cULus  
ATEX  
 
Напряжение питания (V) 48  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 3.5  VA
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
Диап. значения отклика 3,6 кОм, ±10 %  
Параметр возврата Rab 1,8 кОм, ±10 %  
Макс. морозост-ть Rc при 20 °C 1,5 кОм  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Материал релейных контактов AgCdO  
Доп. парам. контактов реле + 3,0 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
EN 60079-11  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 112.5  mm
Размер по ширине 26  mm
Размер по глубине 135  mm
Вес нетто 175  g
Вес брутто 195  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)