Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"839405","name":"S1MN Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MN Ex 48VAC 2c/o
Número de producto: 839405
GTIN:
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for
motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB
48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 48 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Consumo de energía AC | 3.5 VA |
| Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Circuito de medición
| Valor de respuesta Ran | 3,6 kOhm, ±10% |
| Valor de reposición Rab | 1,8 kOhm, ±10% |
| Resist. máx. frío Rk a 20 °C | 1,5 kOhm |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Mat. contactos relés | AgCdO |
| Datos adic. contacto relé | + 3,0 µm Au |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Categoría de sobretensión | III / II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensión de altura | 112.5 mm |
| Dimensión Ancho | 26 mm |
| Dimensión Profundidad | 135 mm |
| Peso neto | 175 g |
| Peso bruto | 195 g |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |