text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

S1MN Ex 48VAC 2c/o

Numéro de l'article: 839405
GTIN: 
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 48 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.

Homologation CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
Tension d'alimentation (V) 48  V
Type de tension d’alim. U1 AC  
Puissance absorbée AC 3.5  VA
Protection max. de l’appareil Section max. du fil  
Seuil de déclenchement Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Valeur de réarmement Rab 1,8 kohms, ±10 %  
Rés. à froid max. Rk à 20 °C 1,5 kohm  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Matériau des contacts relais AgCdO  
Indic. suppl. contacts relais + 3,0 µm Au  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-1  
EN 60079-11  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Matériau du boîtier partie sup PPO UL 94 V0  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 10 AWG  
Dimensions hauteur 112.5  mm
Dimension largeur 26  mm
Dimension profondeur 135  mm
Poids net 175  g
Poids brut 195  g
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)