text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
13 produtos encontrados
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Sensor de luz de reflexão com supressão de fundo, alcance de varredurade 30 a 100 mm, conector macho M8 de 4 pinos, saída do semicondutor (comutaçãopositiva)

A pedido
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
Sensor de luz de reflexão com supressão de fundo, alcance de varredurade 30 a 100 mm, conector macho M8 de 4 pinos, saída para semicondutor (comutaçãopositiva), carcaça de aço inoxidável com design Washdown

A pedido
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
Sensor de luz de reflexão com supressão de fundo, alcance de varredurade 10 a 160 mm, cabo de conexão de 0,2 m com conector macho M8 de 4 pinos, saídasemicondutora (comutação positiva)

A pedido
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
Sensor de luz de reflexão com supressão de fundo, alcance de varredurade 60 a 550 mm, conector macho M12 de 4 pinos, saída do semicondutor (comutação positiva)

A pedido
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
Instalação fixa com cantoneira em L do produto nº: Z9000039

A pedido
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
Instalação na parede com cantoneira de fixação do produto nº: Z9000039

A pedido
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
Placa de fixação com eixos em orientação X/Y/Z do produto nº: Z9000039

A pedido
Mounting bracket-11731008
Z9000075
GTIN: 4046548110876
Ângulo de fixação em L, montagem do item nº: Z9000062

A pedido
Mounting bracket-11731009
Z9000076
GTIN: 4046548110883
Ângulo de fixação em S, montagem do item nº: Z9000062

A pedido
Sensofix O200-11731010
Z9000077
GTIN: 4046548110890
Placa de fixação com eixos em orientação X/Y/Z do item nº: Z9000062

A pedido
Mounting bracket-11731011
Z9000078
GTIN: 4046548110906
Ângulo de fixação em L, montagem do item nº: Z9000063

A pedido
Mounting bracket-11731012
Z9000079
GTIN: 4046548110913
Ângulo de fixação para instalação na parede do item nº: Z9000063

A pedido
Sensofix O500-11731013
Z9000080
GTIN: 4046548110920
Placa de fixação com eixos em orientação X/Y/Z do item nº: Z9000063

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.