text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
12 produtos encontrados
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 15 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-045/1
630742
GTIN: 4046548062083
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 45 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
GTIN: 4046548062151
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 15 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
GTIN: 4046548062120
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 10 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
GTIN: 4046548062090
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 60 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
GTIN: 4046548062137
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 12 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
GTIN: 4046548062144
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 13 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
GTIN: 4046548062113
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 90 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
GTIN: 4046548062106
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 75 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
GTIN: 4046548062076
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 30 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-180/1
630751
GTIN: 4046548061987
Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para os dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 18 ...

A pedido
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
GTIN: 4046548061970
Barreira de luz de segurança, tipo 4, PL e, proteção dos dedos(resolução de 14 mm), altura do campo de proteção de 1650 ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.