text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
8 produtos encontrados
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Encoder rotativo seguro incremental, 4096 pulsos por rotação, cominterface seno/cosseno , eixo maciço de 10 mm, chaveta, ...

A pedido
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Encoder rotativo seguro incremental, 4096 pulsos por rotação, cominterface seno/cosseno , eixo oco de até 12 mm, compatí ...

A pedido
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Encoder rotativo seguro incremental, 1024 pulsos por rotação, cominterface HTL , eixo maciço de 10 mm, compatível com ch ...

A pedido
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Encoder rotativo seguro incremental, 1024 pulsos por rotação, cominterface HTL , eixo oco de até 12 mm, compatível com c ...

A pedido
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Encoder rotativo absoluto, univolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo oco contínuo de 20 mm.

A pedido
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Encoder rotativo absoluto, multivolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo maciço de 10 mm, chaveta.

A pedido
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Encoder rotativo absoluto, multivolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo oco contínuo de 20 mm.

A pedido
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Encoder rotativo absoluto, univolta, com duas interfaces SSIredundantes, eixo maciço de 10 mm, chaveta.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.