text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
5 produtos encontrados
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Módulo de ampliação para o IndustrialPI 4, 14 entradas digitais, 14 saídas digitais, corrente máxima por saída: 500 mA ( ...

A pedido
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Módulo de ampliação para o IndustrialPI 4, 16 entradas digitais

A pedido
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Módulo de ampliação para o IndustrialPI 4, 16 saídas digitais, corrente máxima por saída: 500 mA (High-Side Mode), 100mA ...

A pedido
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Módulo de expansão para IndustrialPI 4, 6 canais de entrada, 2 canais de saída para corrente, tensão, RTDs, faixas de te ...

A pedido
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Módulo de expansão para o Industrial PI 4, 4 saídas de relé (N/O), cargaresistida máx. : 5 A com 250 V CA/5 A com 30 V C ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.