text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN ml s 1.1 unit

Número do produto: 570406
Bloqueio de segurança PSENmlock, codificado, com chave de segurança e atuador, com bloqueio, com Power Reset, conector macho M12 de 12 pinos, cabo de 0,23m, ligação em série

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder codificado  
Tipo de rearme Rearme da potência  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Unidade  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 1  
Número de entradas 4  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. não  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-13  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa  
 
 
Classe proteção UL (tipo) tipo 1  
Dur. pulso bloquear/desloquear 350 a 400 ms  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Desbloqueio de escape não  
Desvio de altura máx. +/-3,0 mm  
Deslocam. angular máx. eixo X +/-2,0 grau  
Deslocam. angular máx. eixo Y +/-2,5 grau  
Deslocam. angular máx. eixo Z +/-7,5 grau  
Desloc. máx. direção fecham. +/-2 mm  
Atuador tipo 1 PSEN ml 1.1  
Tipo de conexão M12, 12 polos macho  
Fios cabo LiYY 12 x 0,25 mm2  
Material do produto Zn  
Alumínio  
Aço zincado  
Aço inoxidável  
Plástico  
Dimensão altura 217.2  
Dimensão de profundidade 40  
Dimensão de profundidade 40  
Peso líquido 1100  
Peso bruto 1450  
Frequência operacional 122 kHz a 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548090383  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
Volume 0  
 

Acessórios opcionais

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 0,5m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 4,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 3,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 3,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 2,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 2,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
PSEN ml / PSENcs Y junction M12 570489
Conector, adaptador em Y, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação/conector anterior), 8 polos, codificação A paraconector fêmea M12 (X3, sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X1, sensor/conector posterior), 8 polos, codificação A, para conectaro PSENcode à conexão em série do PSENmlock, quando se utiliza o SDD, utilizar um adaptador em Y diferente de acordo com o tipo de código PSENcode utilizado: 540315, 540316, 540337, 540338(não 570489!).
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X3, sensor), 12 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X2, sensor/próximoconector), 8 polos, codificação A, para conectar a conexão em série do PSENmlock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Conector, adaptador de terminação, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação/conector anterior), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X3, sensor), 12 polos, codificação A, paradesconectar a conexão em série do PSENmlock.
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptador para alinhar o atuador PSENmlock em portas pequenas: Raio 300a 500mm. Conteúdo da embalagem = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anel centralizador para o atuador PSENmlock. Ele é adequadoprincipalmente para portas pequenas. Conteúdo da embalagem = 1 anel centralizador
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
PSEN ml / PDP67 Y junction PR 570491
Cabo, adaptador em Y, IP67, conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A para conector macho M12 (X1, unidade deavaliação), preto, reto, 5 polos, código A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², conector machoamarelo e M12 (X2, unidade de avaliação), preto, reto, 5 polos, codificação A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², preto, para conexão de PSENmlock, apenas adequado para proteção de processo (sem proteçãopessoal! ).
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Suporte de montagem para portas de correr
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Chapa de montagem para o perfil padrão de 40 mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e portas de correr, conteúdo da embalagem = 2 parafusos de sextavadointerno M5x16, 1 parafuso de segurança unidirecional M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Unidade da maçaneta da porta para portas basculantes, 80 mm de altura
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e suporte para portas basculantes, conteúdo da embalagem = 2 parafusos de sextavado interno M5x12, 1 parafuso de segurança unidirecional M5x12
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Unidade da maçaneta da porta para portas deslizantes
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Unidade da maçaneta da porta para portas basculantes, 70 mm de altura
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Suporte de montagem para portas basculantes, 70 mm de altura
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Suporte de montagem para portas basculantes, 80 mm de altura
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Adaptador em Y para a conexão do PSEN ml b ou PSEN ml s ao PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x conector M12 de 8 pinos, reto, codificado A em2 x conector M12 de 5 pinos, reto, codificado A
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,25m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 0,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento. Nesta variante, certifique-se de que ainstalação tenha sido realizada a mais reta possível. Nos desbloqueios de emergência com nºs de pedido 570466 e 570467, dobrar o cabo de tração e pressão pode reduzir a funcionalidadee a vida útil.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 0,75m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento. Nesta variante, certifique-se de que ainstalação tenha sido realizada a mais reta possível. Nos desbloqueios de emergência com nºs de pedido 570466 e 570467, dobrar o cabo de tração e pressão pode reduzir a funcionalidadee a vida útil.