Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570360","name":"PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Imagem similar
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
Número do produto: 570360
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 2 A |
Tip. resist. condutor K1 | máx. 84 Ohm/km a 20 °C |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 °C |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | IEC 60664-1 |
Grau de poluição dielétr. fuga |
2
3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conect. encaixe M12, 12 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 12 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | GD-Zn, Ni |
Material anel rosq. conector 2 | GD-Zn, Ni |
Superfícies contato material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Superfícies contato material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material de vedação | FPM |
Material do cabo K1 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Tipo de cabo K1 | Li9Y11Y |
Comprimento do cabo | 5 m |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | TPU/TPE-U |
Capacidade de reboque cabo 1 | não |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 6 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 5.9 mm |
Seção transversal do condutor | 0.25 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 24 |
Blindagem K1 | não |
Número de condutores | 12 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20233/11558 |
Autorizações do conector 1 | UL 94 |
Autorizações do conector 2 | TPU, UL 94 HB |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 s) |
Material da caixa | TPU, UL94 |
Torque do parafuso de fixação | 0,6 Nm |
Peso líquido | 313 g |
Peso bruto | 317 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548089042 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27060311 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |
Volume | 0.972 |