Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570487","name":"PSEN ml end adapter","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Imagem similar
PSEN ml end adapter
Número do produto: 570487
Conector, adaptador de terminação, IP67, conector macho M12 (X2,
dispositivo de avaliação/conector anterior), 8 polos, codificação A para
conector fêmea M12 (X3, sensor), 12 polos, codificação A, para... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Conector, adaptador de terminação, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação/conector anterior), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X3, sensor), 12 polos, codificação A, paradesconectar a conexão em série do PSENmlock.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 2 A |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conect. encaixe M12, 12 polos |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 8 polos |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | Zn, niquelado |
Material anel rosq. conector 2 | Zn, niquelado |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Material de vedação | FKM |
Material dos pinos | CuZn, dourado |
Material das buchas | CuZn, dourado |
Cor da caixa | preto |
Material da caixa | TPU |
Peso líquido | 20 g |
Peso bruto | 21 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548088601 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272692 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |