Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"570491","name":"PSEN ml / PDP67 Y junction PR","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Imagem similar
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
Número do produto: 570491
Cabo, adaptador em Y, IP67, conector fêmea M12 (X3, sensor), preto,
reto, 8 polos, codificação A para conector macho M12 (X1, unidade deavaliação),
preto, reto, 5 polos, código A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Cabo, adaptador em Y, IP67, conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A para conector macho M12 (X1, unidade deavaliação), preto, reto, 5 polos, código A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², conector machoamarelo e M12 (X2, unidade de avaliação), preto, reto, 5 polos, codificação A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², preto, para conexão de PSENmlock, apenas adequado para proteção de processo (sem proteçãopessoal! ).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Corrente nominal | 2 A |
Tip. resist. condutor K1 | |
Tip. resist. condutor K1 | 58 Ohm/km |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector pino M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
Tipo do conector 2 | Conector pino M12, 5 polos |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Codificação do conector M12 2 | Codificação A |
Tipo do conector 3 | Conect. encaixe M12, 8 polos |
Forma do tipo do conector 3 | reto |
Codificação do conector M12 3 | Codificação A |
Material anel rosq. conector 1 | GD-Zn, Ni |
Material anel rosq. conector 2 | GD-Zn, Ni |
Material anel rosca conector 3 | GD-Zn, Ni |
Conector 4 do material caixa | TPU, UL 94 HB |
Superfícies contato material 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Superfícies contato material 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Superfícies contato material 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Material de vedação | FPM |
Material dos pinos | CuZn |
Material das buchas | CuZn |
Material do cabo K1 | Cu |
Material do cabo K2 | Cu |
Material isolamento do cabo K1 | PP (9Y) |
Material isolamento do cabo K2 | PP (9Y) |
Tipo de cabo K1 | 4Li9Y11Y |
Tipo de cabo K2 | |
Comprimento do cabo | 0.2 m |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
Cor do revest. ext. do cabo 2 | Preto RAL 9005 |
Cor da caixa | preto |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Material revestimento cabo 2 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Capacidade de reboque cabo 2 | sim |
Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 6 x Ø |
Raio curvatura (ao desloc.) K2 | 6 x Ø |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 4.45 mm |
Seção transversal do condutor | 0.25 mm² |
Tamanho de fio AWG K1 | 24 |
Seção transv. cabo AWG K2 | 24 |
Torção dos fios K1 | 4 fios |
Torção dos fios K2 | 4 fios |
Blindagem K1 | não |
Blindagem K2 | não |
Número de condutores | 4 |
Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20549 |
Autorizações do cabo K2 | UL estilo AWM 20549 |
Autorizações do conector 1 | UL 94 HB |
Autorizações do conector 2 | UL 94 HB |
Autorizações do conector 3 | UL 94 HB |
Sem halogênio | Sim |
Resistência a óleo | resistente |
Não inflamabilidade | UL FT2 |
Torque do parafuso de fixação | 0,6 Nm |
Peso líquido | 45 g |
Peso bruto | 49 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548096705 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272692 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |