text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cable axial M12 8-pole 10m

Número do produto: 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m

Unidade

Disponível no estoque

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Corrente nominal 2  A
Tip. resist. condutor K1 79 Ohm/km  
Resist. específica de cont. K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Esp. Capacidade do condutor K1 64,6 pF/m  
Temperatura ambiente -25 - 80  °C
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa  
Tipo do conector 1 Conector encaixe M12, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Codificação do conector M12 1 Codificação A  
Material anel rosq. conector 1 CuZn niquelado  
Superfícies contato material 1 Au  
Material das buchas CuSn  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP (9Y)  
Tipo de cabo K1 LiF9Y11Y  
Comprimento do cabo 10  m
Cor do revest. ext. do cabo 1 amarelo, similar a RAL1003  
Cor da caixa preto  
Material revestimento cabo 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 6.1  mm
Seção transversal do condutor 0.25  mm²
Tamanho de fio AWG K1 24  
Torção dos fios K1 8 fios em enchimento plástico  
Blindagem K1 não  
Número de condutores 8  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
UL/CSA  
Autorizações do conector 1 UL94 V-0  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade UL VW1, FT1  
Material da caixa PUR  
Peso líquido 490  g
Peso bruto 500  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponível sim  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548002959  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
Volume 2.205