text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit

Número do produto: 542000
GTIN: 4046548077315
Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M8 de 8 polos, suporte para SDD, IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação (atuador no retângulo do marcador): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada com atuador.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Chave comutadora de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras,conector macho M8 de 8 polos, suporte para SDD, IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação (atuador no retângulo do marcador): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,unidade de venda = 1 unidade chave comutadora codificada com atuador.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 gering  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder codiert  
Adequado para ligação em série ja  
tipo de unidade Unit  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Absorção de potência CC 1  
Número de entradas 2  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. nein  
Saída semic. à prova c. circ. ja  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. amb. máx. à alt. máx. +60 °C  
Temp. ambiente máxima A 2000 m +70 °C  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 4000 m  
EMV conforme norma... EN 60947-5-3  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP66  
IP67  
Alteração Dist.liga.p/mud.temp +-0,02mm/°C  
Atuador tipo 1 PSEN cs5.1  
Sensor pode ser embutido Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexão M8, 8pol. male  
Material do produto PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Dimensão altura 26.4  
Dimensão de profundidade 97.59999999999999  
Dimensão de profundidade 13  
Peso líquido 58  
Peso bruto 75  
Frequência operacional 122 kHz - 128 kHz  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27274601  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077315  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for swing gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1 part for actuator.
£55.76
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for sliding gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1 part for actuator.
£55.76
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Mounting bracket PSENmag, PU = 1 piece.
£22.71
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Assembly aid, for PSENmag and PSENcode. Alignment guide. PU = 2 pieces.
£38.49
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
£20.40
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
£27.36
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
£37.28
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 20m
£53.94
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
£75.55
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 0.5m
£33.32
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 1m
£34.41
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 2m
£36.62
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to 4 safety sensors (series-connectable), max. 5 PSEN ix2 F4 code with max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 48 x 57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
£53.94
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to 8 safety sensors (series-connectable), max. 3 PSEN ix2 F8 code with max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 93 x 57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
£68.89
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).
£305.76
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Profinet , 2 RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not supplied with the unit).
£378.41
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
One-way screws, one-way slot, M4x12, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
£3.55
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
£3.55
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice), 8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor/next plug-in connector), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), 8-pin, A-coded, incorrect insertion of the connections electricallyexcluded by internal wiring, to connect PSENcode, to directly connect PSENslock on the sensor.
£18.31
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice), 8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor)/next plug-in connector), 8-pin, A- coded, incorrect insertion of the connections electrically excluded byinternal wiring, to connect PSENcode, to connect PSENslock on the cable outlet in the cable duct.
£18.31
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Cable, adapter, IP67, M12 male connector, black, straight, 8-pin, A- coded on M8 female connector, black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, internal wiring 1:1 for all 8 signals, converter to connect PSEN sensors.
£28.79
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cable Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2, evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12 female connector (X2, sensor/next plug-in connector), black, straight, 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), black, straight, 8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, incorrect insertion ofthe connections electrically excluded by internal wiring, to connect PSENcode and PSENslock.
£39.17