Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"535112","name":"PSEN ix2 F8 code","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
Imagem similar
PSEN ix2 F8 code
Número do produto: 535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até
8 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 3 códigosPSEN ix2 F8 com
máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 93 x
57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até 8 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 3 códigosPSEN ix2 F8 com máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 93 x 57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UL/cUL |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Tipo de tensão de operação U1 | CC |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Dimensão altura | 57 |
| Dimensão de profundidade | 96 |
| Dimensão de profundidade | 93 |
| Peso líquido | 210 |
| Peso bruto | 220 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27440111 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084320 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |