text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN cable M8-8sf, 5m

Número do produto: 533151
GTIN: 4046548049985
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M8, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
 
Corrente nominal 1.5  
Tip. resist. condutor K1 140 Ohm/km  
Resist. específica de cont. K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Esp. Capacidade do condutor K1 57,5 pF/m  
Temperatura ambiente -40  
80  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP67  
Tipo do conector 1 Conector encaixe M8, 8 polos  
Forma do tipo do conector 1 reto  
Material anel rosq. conector 1 GD-Zn, Ni  
Superfícies contato material 1 Au  
Material das buchas CuSn  
Material do cabo K1 Cu  
Material isolamento do cabo K1 PP resistência ao frio  
Tipo de cabo K1 LiF9Y11Y  
Comprimento do cabo 5  
Cor do revest. ext. do cabo 1 amarelo, similar a RAL1003  
Cor da caixa preto  
Material revestimento cabo 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidade de reboque cabo 1 sim  
Raio curvatura (ao desloc.) K1 5 x Ø  
Diâmetro externo máx. cabo K1 5.7  
5.7  
Seção transversal do condutor 0.14  
0.14  
Tamanho de fio AWG K1 26  
Torção dos fios K1 8 fios em enchimento algodão  
Blindagem K1 não  
Número de condutores 8  
Autorizações do cabo K1 UL estilo AWM 20233  
UL/CSA  
Autorizações do conector 1 UL 94 HB  
Sem halogênio Sim  
Resistência a óleo resistente  
Não inflamabilidade CSA FT-2  
UL 1581, Cable Flame  
Material da caixa PUR  
Torque do parafuso de fixação 0,4 Nm  
Peso líquido 178  
Peso bruto 181  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060311  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548049985  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1