Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540317","name":"PSEN Y junction M8 SENSOR","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Imagem similar
PSEN Y junction M8 SENSOR
Número do produto: 540317
GTIN: 4046548083644
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação),
8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor/conector
seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor),
8 polos, codificação A, troca das conexões devido à
fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para
conexão diret...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor/conector seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão direta do PSENslock ao sensor.
Dados gerais
| Homologação | - |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Corrente nominal | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector pino M8, 8 polos |
| Tipo do conector 2 | Conect. encaixe M8, 8 polos |
| Tipo do conector 3 | Conect. encaixe M8, 8 polos |
| Material anel rosq. conector 1 | Zn, niquelado |
| Material anel rosq. conector 2 | Zn, niquelado |
| Material anel rosca conector 3 | Zn, niquelado |
| Conector 4 do material caixa | TPU |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Superfícies contato material 2 | Au |
| Superfícies contato material 3 | Au |
| Material de vedação | FPM |
| Material dos pinos | CuZn, dourado |
| Material das buchas | CuZn, dourado |
| Cor da caixa | preto |
| Material da caixa | TPU |
| Peso líquido | 12 |
| Peso bruto | 12 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083644 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |