Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"535111","name":"PSEN ix2 F4 code","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PR"]}
Imagem similar
PSEN ix2 F4 code
Número do produto: 535111
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até
4 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 5 códigosPSEN ix2 F4 com
máx. 16 participantes, envio de i... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até 4 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 5 códigosPSEN ix2 F4 com máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 48 x 57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.
Dados gerais
Homologação |
CE
UL/cUL |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tipo de tensão de operação U1 | CC |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 °C |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
Dimensão altura | 57 mm |
Dimensão de profundidade | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 48 mm |
Peso líquido | 112 g |
Peso bruto | 122 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548083422 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272492 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |