Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Ürün numarası: 751909
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı
kablolama olasılığı, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0,04-300 sn), UB = 24V
DC, genişlik: Emniyetle ilgili kontrol bileşenleriyle bağlantılı olara... Daha Fazla
Birim
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama olasılığı, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0,04-300 sn), UB = 24V DC, genişlik: Emniyetle ilgili kontrol bileşenleriyle bağlantılı olarakkontak genişletme veya emniyetli zamanlayıcı fonksiyonu (enerji verme, geri dönüş, darbe) süreci için 17,5 mm geçmeli yaylı terminaller, kontak bloğu ve zamanlayıcı rölesi, PU = 10 parça.
Teknik veri
Çevresel veri
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Mekanik Veri
Net agirlik | 1750 g |
Brüt ağırlık | 1910 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548067569 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 4.375 |