닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ s9 C (10 pcs.)
제품 번호: 751909
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널
배선 가능, 출력: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V DC,
폭: 17.5mm 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소와
연계한 접점 확장 또는 안전 타이머 기능(에너자이징, 폴팩, 펄싱)
처리를 위한 접점 블록 및
타이머 릴레이, PU= 10... 추가 정보
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선 가능, 출력: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 관련 제어 구성요소와 연계한 접점 확장 또는 안전 타이머 기능(에너자이징, 폴팩, 펄싱) 처리를 위한 접점 블록 및 타이머 릴레이, PU= 10개.
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548067569 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371819 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
ETIM 참조 기능 | EC001449 |
용량 | 4.375 |