Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Kód materiálu: 751909
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Možné 1kanálové
zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V
DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, blok kontaktů a
časové... Více
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
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Možné 1kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, šířka: 17,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, blok kontaktů a časové relé pro rozšíření kontaktů ve spojení s prvky řízení souvisejícími s bezpečností nebo pro průběh bezpečné časové funkce (přitažení, odpadnutí, puls), balení = 10 kusů.
Technická data
Údaje o životním prostředí
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
Čistá váha | 1750 g |
Celková hmotnost | 1910 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548067569 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 4.375 |