Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"22667.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Produkten kan variera
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Artikelnummer: 751909
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig
koppling möjlig, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V
DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och
tidrelä f... Mer
Ditt pris
SEK22,667.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling möjlig, utgångar: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04–300 s), UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock och tidrelä för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar eller för en säker tidsfunktions förlopp (tillslag, frånslag, impuls), förpackningeninnehåller =10 st.
Teknisk data
Miljöuppgifter
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
Nettovikt | 1750 g |
Bruttovikt | 1910 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548067569 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001449 |
Volym | 4.375 |