Cabos e conectores

Nossa gama de produtos

Nossa gama de produtos

Uma ampla variedade de acessórios de cabos compatíveis possibilita inúmeras funcionalidades ampliadas. Selecione a solução adequada.

Cabos pré-fabricados

Beneficie-se de soluções compatíveis com a sua aplicação segura! Temos à disposição diferentes variedades de cabos com conectores redondos nos conectores M8, M12, M23 e RJ45.

Cabos em metro

Para a conexão das unidades centrais em uma linha, para comprimentos superiores a 50 m ou necessidades de comprimentos desconhecidas, cabos em combinação com conectores são a escolha certa!

Adaptador

Se os conectores e os soquetes não se encaixarem, adaptadores passivos possibilitarão a conexão de conectores circulares no campo. Uma ampla seleção de adaptadores facilita as conexões necessárias.

Conector

São necessários conectores para conectar os cabos em metro aos plugues e soquetes. Utilize nossa tecnologia de conector circular ou RJ45!
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com