Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Przewód połączeniowy, USB 2.0 Typ A na USB 2.0 typ Mini-B,
przekrój żył: 0,09 mm², ekranowany, długość przewodu: 3 m
Zacisk sprężynowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnychsterowników bezpieczeństwa
PNOZmulti 2, typ kodowania 2.
Zacisk śrubowy wtykowy X1 do kompaktowych konfigurowalnych sterownikówbezpieczeństwa
PNOZmulti 2, typ kodowania 2.
Pamięć USB, 512 MB, do PNOZ m B1, jednostka bazowa PNOZmulti 2.
Zestaw wtykowych zacisków śrubowych do PNOZ m EF SafetyNet,
moduł komunikacyjny, sterowniki kompaktowe PNOZmulti 2.
Interfejsy PSEN im1 do podłączenia kilku
mat bezpieczeństwa do systemu PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (wys. x
szer. x głęb.), typ połączenia: zaciski sprężynowe.
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 8 kB.
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Etykieta na kartę chip, sterowniki kompaktowe PNOZmulti, 12 szt.
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 32 kB.
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej
PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
Zakończenie lewej strony jednostki bazowej PNOZmulti,
żółty/czarny (10 szt.).
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.