text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS1 SB CPU3 ETH-2

Numer produktu: 302081
GTIN: 
Programmable safety system, SafetyBUS p and Ethernet interface.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Adres urządzenia SafetyBUS p 32d ... 95d  
Pr. transmisji SafetyBUS p 500 kBit/s  
Typ transmisji SafetyBUS p 2-przewodowy kabel różnicowy  
Podłączenie SafetyBUS p 9-stykowe złącze zew. D-Sub  
Ilość złączy Ethernet 1  
Ilość złączy RS-232 1  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Przysp.wstrz. wg normy2 30 g  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 265  
Szerokość 41  
Głębokość 218  
Ciężar netto 700  
Ciężar brutto 1200  
 
 
 

Akcesoria obligatoryjne

PSS1 BMP 5/2
PSS1 BMP 5/2 302006
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative Standard bus.
€1,735.08
PSS1 BMPS 3/1
PSS1 BMPS 3/1 302007
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe of these 1 alternative Standard bus.
€1,738.51
PSS1 BMPS 3/3
PSS1 BMPS 3/3 302008
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3 alternative as standard slots.
€1,444.00
PSS1 PS 24
PSS1 PS 24 302051
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard section.
€1,310.49

Akcesoria uruchomieniowe

Basic License for PSS WIN-PRO Full
Basic License for PSS WIN-PRO Full 301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€3,252.10
User License for PSS WIN-PRO Full
User License for PSS WIN-PRO Full 301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,132.06
Multi User License for PSS WIN-PRO Full
Multi User License for PSS WIN-PRO Full 301288M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for for use of the full version on several workstations. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€16,179.70
Basic License for PSS WIN-PRO Service
Basic License for PSS WIN-PRO Service 301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,142.46
User License for PSS WIN-PRO Service
User License for PSS WIN-PRO Service 301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€424.54
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv
Multi User License for PSS WIN-PRO Serv 301289M
Multi-User licence for the PSS WIN-PRO software for using the service version on several workstations. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€6,002.27
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
€113.12
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Szeregowy kabel do programowania o długości 3 m.
€60.99

Akcesoria opcjonalne

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€10.00
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 + 1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy
€7.11