IndustrialPI 4 do zadań automatyzacji i IIOT, oparty na urządzeniu
Raspberry Pi Computer Module 4, procesor czterordzeniowy Cortex-A72
1,5GHz, pamięć RAM 4
GB i pamięć masowa 32 GB eMMC Flash, interfejsy: 2 x USB 3.2 Gen 1,
typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x gniazdo Micro USB, 1 x
Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, system operacyjny: dostosowanawersja
systemu operacyjnego Raspberry Pi z poprawką czasu rzeczywistego
ipreinstalowanym oprogramowaniem OpenSource
Node-RED.
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (1018)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (261)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (50)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Stopień ochrony obudowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
IndustrialPI
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
IndustrialPI 4 do zadań automatyzacji i IIOT, oparty na urządzeniu
Raspberry Pi Computer Module 4, Wi-Fi, czterordzeniowy procesorCortex-
A72 1,5
GHz, pamięć RAM 8 GB i pamięć masowa 32 GB eMMC Flash, interfejsy: 2
xUSB 3.2
Gen 1, typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x gniazdo Micro USB,1x
Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x gniazdo RP-SMA do podłączania
zewnętrznej anteny WLAN/BT (2,4/5 GHz), system operacyjny:
dostosowanawersja
systemu operacyjnego Raspberry Pi z poprawką czasu rzeczywistego
zpreinstalowanym oprogramowaniem OpenSource
Node-RED
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.