text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 5 produktów
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Etykiety z opisami dla PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 sztuk, 20 x 8 mm.

µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
µSD Memory Card 512MB M12A

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PDP67, akcesoria, karta pamięci microSD, 512 MB, klasa przemysłowa, obudowa z mosiądzu niklowanego, złącze M12, kodowanie A, do urządzeńPDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67, typ ochrony IP67, czarne, opakowanie jednostkowe 4 szt., stosować tylkodo portów M12 z oznaczeniem A i D (380328 tylko dla oznaczenia L).

Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Zaciskarka ręczna do zaciskania styków obracanych i gniazdowych, średnica 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, zaciskanie czteropunktowe, precyzyjne ustawianie wielkości zaciskania za pomocą kółka nastawczego, blokada wymuszona w celu uniknięciabłędnego zaciskania.

Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67, typ ochrony IP67, szare, opakowanie jednostkowe 2 szt., stosować tylkodo portów M12 z oznaczeniem L (380324 tylko dla oznaczenia A i D).

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie