Zdecentralizowane urządzenie wykonawcze do zastosowań bezpiecznych istandardowych, stopień ochrony
IP67/IP69K, złącze żeńskie M12, moduł we/wy PROFINET z PROFIsafe,
klasa zgodności C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, zestaw danych I&M 0 i 1-
4, urządzenie współdzielone, MRP, IO-Link Safety Master z 4 portami(V1.1.3), maks.
8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych, wyjścia test pulse
24 VDC / 0,25 A, wyjście półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowe,przełączane dodatnio,
odporne na zwarcia, odporne na przeciążenia, zasilanie Device Supply 24VDC / 16 A,
zasilanie Load Supply 24 VDC / 16 A, izolacja potencjału,
funkcjonalne uziemienie
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Systemy I / O
- PDP67 - wyspy I/O IP67
- Profinet / Profisafe moduly
-
Technologia czujników (997)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (355)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (164)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (134)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (258)
-
Kurtyna optyczna (312)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (7)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (214)
- Sterowniki programowalne (307)
- Technologia napędów (457)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (254)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (234)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Ilość wyjść taktowania testowe
Stopień ochrony obudowy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Number 2-pin SC outputs
- 2.0 (1)
Ilość wejść cyfrowych
- 6.0 - 12.0 (1)
- 8.0 - 8.0 (1)
Zakres zastosowań
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Profinet / Profisafe moduly
Elastyczne i modułowe rozwiązania w obszarze automatyki wymagają systemów I/O, które zapewniają ochronę osób i procesów bezpośrednio w miejscu zagrożenia. Umożliwiają to moduły PDP67 z interfejsem Profinet/Profisafe i standardem komunikacyjnym IO-Link Safety.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PDP67, urządzenie, typ ochrony IP67, sterowanie I/O, bezpieczne
istandardowe,
2 porty M12, urządzenie PROFINET IO z PROFIsafe, klasa zgodności
C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, zestaw danych I&M 0 i 1-4,
cyfrowe wejścia i wyjścia, 6/12 wejść, wyjścia impulsów testujących z
24V DC 0,25 A,
6/0, półprzewodnikowe, 0. 5 A, jednobiegunowe, przełączanie
dodatnie,odporne na zwarcia, zabezpieczone przed przeciążeniem,
2 wyjścia, półprzewodnikowe, 2 A, dwubiegunowe, przełączanie
na 24 V (O0+) i 0 V (O0-), odporne na zwarcia, zabezpieczone
przedprzeciążeniem, napięcie zasilania,
zasilanie urządzenia wejściowego 24 V DC 16 A, zasilanie wejściowe
24 V DC 16 A, izolacja potencjałów, przyłącze uziemienia.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.