Moduł rozszerzeń dla IndustrialPI 4, 14 wejść cyfrowych, 14
wyjść cyfrowych, maks. prąd na wyjście: 500 mA (tryb High-Side), 100
mA (tryb Push-Pull)
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Komputer przemysłowy
- IndustrialPI - moduły we/wy
- IndustrialPI - moduły we/wy
-
Technologia czujników (1018)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (261)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (50)
- Sieci komunikacyjne (8)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (15)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Stopień ochrony obudowy
Ilość wejść cyfrowych
- 14.0 - 14.0 (1)
- 16.0 - 16.0 (1)
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
IndustrialPI - moduły we/wy
Znaleziono 6 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Moduł rozszerzeń dla IndustrialPI 4, 16 wejść cyfrowych
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Moduł rozszerzeń dla IndustrialPI 4, 16 wyjść cyfrowych, maks.
prąd na wyjście: 500 mA (tryb High-Side), 100 mA (tryb Push-Pull)
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Moduł rozszerzeń dla IndustrialPI 4, 6 kanałów wejściowych, 2
kanały wyjściowe prądu, napięcia, czujników rezystancyjnych,
zakresynapięć wyjściowych: ±10
V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0… 10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V,
zakresy prądu wyjściowego: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Moduł rozszerzeń do modułu Industrial PI 4, 4 wyjścia przekaźnikowe(NO), maks.
obciążenie rezystancyjne: 5 A przy napięciu 250 VAC / 5 A przy napięciu30 VDC, max. obciążenie indukcyjne: 2 A
przy napięciu 250 VAC / 2 A przy napięciu 30 VDC.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów IndustrialPI
. Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazowych i modułów
rozszerzeń IndustrialPI.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.