text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 86 produktów
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Pamięć USB, 512 MB, do PNOZ m B1, jednostka bazowa PNOZmulti 2.

PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
Adapter do podłączenia interfejsu USB na RS232.

PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
GTIN: 4046548007787
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 kpl.

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
GTIN: 4046548007800
1 zestaw zacisków wtykowych śrubowych, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
GTIN: 4046548007756
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 kpl.

Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Zestaw zacisków sprężynowych do PNOZ m B1, jednostka bazowa, sterownikikompaktowe PNOZmulti 2.

Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 32 kB.

PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Interfejsy PSEN im1 do podłączenia kilku mat bezpieczeństwa do systemu PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (wys. x szer. x głęb.), typ połączenia: zaciski sprężynowe.

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
GTIN: 4046548058161
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
GTIN: 4046548048414
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,25-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z prawej strony, dla Siemens Heidenhain.

PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
GTIN: 4046548048407
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p do enkodera Siemens/Heidenhain, 2,5 m.

PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
Adapter do PNOZ ms1p/PNOZ ms2p dla enkodera Siemens/Heidenhain,15-stykowy, 2,5 m, wyjście przewodu z lewej strony, dla Siemens Heidenhain.

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
GTIN: 4046548001532
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m.

PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
GTIN: 4046548001518
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Bosch Rexroth.

PNOZ msi S25
773872
GTIN: 4046548043761
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30, monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.

PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
GTIN: 4046548048063
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla PMCtendo.

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
GTIN: 4046548001495
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 9-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 7,5 m, dla ELAU. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
GTIN: 4046548001549
Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i otwarty koniec, dlaPNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m.

PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
GTIN: 4046548001501
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 1,5 m, dla Bosch Rexroth. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
GTIN: 4046548025439
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złączeenkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Baumüller. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie