text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 98 produktów
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 12-pinowe złączeM12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 12-pinowe złączeM12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 1 podświetlany przycisk, 1 niepodświetlany przycisk (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 styki NC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznymresetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze szeregowe

PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 1 podświetlany przycisk, 1 niepodświetlany przycisk (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 styki NC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznymresetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 19-pinowe złączeM23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze szeregowe

PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 1 podświetlany przycisk, 1 niepodświetlany przycisk (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 styki NC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznymresetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze szeregowe

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 1 podświetlany przycisk, 1 niepodświetlany przycisk (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 styki NC + 1 styk NO), w pełni kodowany, zautomatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze szeregowe

PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 1 podświetlany przycisk, 1 niepodświetlany przycisk (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 styki NC + 1 styk NO), w pełni kodowany, zautomatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 19-pinowe złączeM23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze szeregowe

PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 1 podświetlany przycisk, 1 niepodświetlany przycisk (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 styki NC + 1 styk NO), w pełni kodowany, zautomatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze szeregowe

PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock, długość linki 1,5 m, komplet zawiera linkę z elementem operatorskim

PSEN sg2c-3LPE unit
570800
GTIN: 4046548079715
PSEN sg2c-3LPE unit

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

System ryglowania drugiej generacji, blokowanie z ryglowaniem osłon, zgodnie z normą PN-EN 60947-5-3, do zastosowań do poziomu PL e. Złożony z 3 elementów: 1. Podświetlany przycisk uruchamiający bramkę bezpieczeństwa. 2. Przycisk dostępu i odblokowania bramki bezpieczeństwa, 3. Przycisk zatrzymania awaryjnego.W zestawie: Czujnik z przyciskami wraz z kolorowymi nakładkami i wyzwalaczem ewakuacyjnym oraz aktuator drzwi prawych lub lewych. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie