Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6D000019","name":"PSEN sc M 5.5 08-17","price":"5165.89","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sc M 5.5 08-17
Numer produktu: 6D000019
GTIN: 4046548095333
Wersja Master, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeń typu Slave,zdolność detekcji 30 mm, 40 mm,
50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, muting częściowy,
nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie z EN ISO 61496-3,
aplikacje pionowe, znaczniki odniesienia, wyjście danych pomiaru (UDP),
szybka wymiana, wymienny blok pamięci, wymienna głowica, dostępnyi...
Więcej
Sztuka
Cena
€5,165.89
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Wersja Master, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeń typu Slave,zdolność detekcji 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, muting częściowy, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie z EN ISO 61496-3, aplikacje pionowe, znaczniki odniesienia, wyjście danych pomiaru (UDP), szybka wymiana, wymienny blok pamięci, wymienna głowica, dostępnyinterfejs ROS i C++, -10°C… +50°C, strefa bezpieczeństwa 5,5 m, rozszerzone możliwości połączeń (We/Wy), 3 równoległe strefybezpieczeństwa, 3 strefy ostrzegania, 70 konfigurowalnych stref.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Rodzaj ESPE | 3 |
| 3 | |
| Typ produktu | Master |
| Zasada działania czujników | optyczny |
| Rozdzielczość |
50
40 30 150 70 |
| Zakres str. ostrz.różnych roz. |
40 m/rozdzielczość 150 mm
22 m/rozdzielczość 40 mm 19 m/rozdzielczość 30 mm 23 m/rozdzielczość 50 mm 40 m/rozdzielczość 70 mm |
| Zakres str. bezp. różnych roz. |
3 m/rozdzielczość 40 mm
5,5 m/rozdzielczość 150 mm 2,50 m/rozdzielczość 30 mm 4 m/rozdzielczość 50 mm 5,5 m/rozdzielczość 70 mm |
| Number of zone configurations | 70 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 8 |
Dane optyczne
| Używany zakres długości fali | 905 nm |
| Obszar skanowania | 275° |
| Maks. pionowy kąt otwarcia | 0,12° |
| Rozdzielczość kątowa | 0,1° |
Konfigurowalne wejścia/wyjścia
| Liczba konfigurowalnych we/wy | 2 |
Wejścia
| Liczba wejść | 12 |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | < 5 V |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 6 |
| Prąd „0” S/C O PSENscan | < 700 µA |
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. | M12x1, 4-stykowe, kodowanie D |
| Prędkości transmisji Ethernet | 100 MBit/s |
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
50 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Czas reakcji |
62
62 |
| Czas obrotu | 30 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia |
M12 ,8-stykowy zew.
M12 ,17-stykowy zew. |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Materiał ekranu przedniego | PMMA |
| Wysokość | 152 |
| Szerokość | 102 |
| Głębokość | 112.5 |
| Ciężar netto | 1530 |
| Ciężar brutto | 2140 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272705 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095333 |
| Tom | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze prosteM12
(IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste
M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste
M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu:
10m
€32.45
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 1 m
€27.26
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 3 m
€34.23
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 5 m
€46.92
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 10 m
€68.47
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 20 m
€112.83
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu: 2m
€41.84
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu: 5m
€68.47
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu:
20m
€142.01
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
Specjalny przewód połączeniowy Advanced PSENscan, PUR, żółty,
RAL1003,17-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, długość przewodu:50m
€291.59
Akcesoria opcjonalne
PSEN sc memory 08-17
6D000005
Wymienny moduł pamięci 08-17 pozwalający zaoszczędzić czas przeznaczonyna ponowną konfigurację po wymianie urządzenia wymiany
Laserowy skaner bezpieczeństwa
€428.48
PSEN sc head
6D000007
Wymienna głowica skanera z szybką, jako zamiennik dla
laserowego skanera bezpieczeństwa PSEN sc L/M/S z dołączonymoprogramowaniem sprzętowym w wersji
3.1.3
€557.61